HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK
-
ハウジング
1407655
カップリングハウジング B16、 ダブルロッキングラッチ付き、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート/サイド、 高さ: 84 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準
カップリングハウジング B16、 ダブルロッキングラッチ付き、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート/サイド、 高さ: 84 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準