閉じているねじ接続1箇所はドライバで開けることができる
HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK
-
ハウジング
1407637
パネル取付け用ハウジング B10、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: PA 6.6-FR、 保護カバーの材質: PC、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M32、 高さ: 74 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: あり、 標準
製品の詳細
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102互換性のある製品
特長
金属仕様よりも低コスト
軽量
結露リスクが低い