HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM20-PLRBK - ハウジング
1421355

パネル取付け用ハウジング B10、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: PA 6.6-FR、 保護カバーの材質: PC、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M20、 高さ: 74 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: あり、 標準、 縮小アダプタ2台を含む

製品の詳細









互換性のある製品



特長

金属仕様よりも低コスト
軽量
結露リスクが低い