閉じているねじ接続1箇所はドライバで開けることができます。M32からM20への縮小2点を含む、プラスチック製
HC-EVO-B10-SHWS-2SSM20-PLRBK
-
ハウジング
1421354
パネル取付け用ハウジング B10、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M20、 高さ: 74 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準、 縮小アダプタ2台を含む
製品の詳細
cUL認証済み
認証ID: E255026UL 認証
認証ID: E255026EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102互換性のある製品
特長
金属仕様よりも低コスト
軽量
結露リスクが低い