HC-EVO-B10-SHWD-2SSM32-PLRBK - ハウジング
1407638

パネル取付け用ハウジング B10、 ダブルロッキングラッチ付き、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M32、 高さ: 74 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準

製品の詳細









互換性のある製品



特長

フレキシブルケーブル挿入方向、側面またはストレート
金属仕様よりも低コスト
軽量
結露リスクが低い