有用な情報
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
産業用AI
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
ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
HC-BS-PG16 - ねじプラグ
HC-BS-PG16
-
ねじプラグ
1674516
ねじプラグ、 ねじ式接続の素材: ニッケルメッキ真鍮、 接続ねじ: Pg16、 色: 銀色
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド用プラグ
Pgねじ接続方式
Pg16
寸法
外形寸法
長さ
10 mm
接続ネジの長さ
6 mm
直径
26 mm
直径
26 mm
六角角度寸法
直径(コーナーなし)
ねじの種類、接続側
Pg16
材料仕様
部材
真鍮、ニッケルメッキ
材質はとめGRP
NBR (Oリング)
ハウジング表面材質
Ni
ねじ式接続の素材
ニッケルメッキ真鍮
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP68
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1674516
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4017918135416
1個あたりの重量(梱包を含む)
17.41 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
16.96 g
関税率
74198090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
cb962708-6dc7-46f6-9b04-36c8f08f0b36
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.146 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ