HC-BB32-I-CT-F - コンタクトインサート
1584745

コンタクトインサート、極数: 32+PE、 サイズ: B16、 極当りの結線数: 1、 メス、 圧着端子接続式、 500 V、16 A、 0.5 mm2 ... 4 mm2

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プラスチック製プロファイルですばやくコーディング(製品番号1410916、型式CP-HC-S)
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)