HC-B 10-I-UT-F - コンタクトインサート
1648186

コンタクトインサート、極数: 10+PE、 サイズ: B10、 極当りの結線数: 1、 メス、 ネジ接続、 500 V、16 A、 0.5 mm2 ... 2.5 mm2、 アプリケーション: 電源

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プラスチック製プロファイルですばやくコーディング
2 mmのテストピン用
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)