ヘビーデューティコネクタ
HC-B 10-ANDOCK - ドッキングフレーム
HC-B 10-ANDOCK
-
ドッキングフレーム
1586125
ラック用ドッキングフレーム、B10タイプのコンタクトインサート用、M5皿頭ネジ4本付き、ラックバランスx/y軸 ±1.5 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ドッキングフレーム
タイプ
B10
モジュールスロット数
3
寸法
外形寸法
幅
55 mm
高さ
99 mm
奥行き
25.8 mm
材料仕様
部材
ステンレス
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
取付け
組立てに関する注意事項
B10、DD42、BB18、K、Mシリーズのコンタクトインサート用
販売用データ
アイテム番号
1586125
梱包単位
2 pc
最低注文数
2 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AZB
GTIN
4046356345736
1個あたりの重量(梱包を含む)
101.24 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
50 g
関税率
85389099
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440206
ECLASS-15.0
27440206
ETIM
ETIM 10.0
EC002312
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
11.72 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ