HC-A16-I-UT-F 17-32 - コンタクトインサート
1585346

コンタクトインサート、極数: 16+PE、 サイズ: D25、 メス、 ネジ接続、 250 V、16 A、 0.5 mm2 ... 2.5 mm2

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プラスチック製コーディングプロファイルでコーディング可能(製品番号1410916)
直径2 mmのテストピン用
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)