ヘビーデューティコネクタ
HC-A-PE-PT - アダプタ
HC-A-PE-PT
-
アダプタ
1054712
アダプタ、 0.5 mm
2
... 4 mm
2
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
PT接続によるPEアダプタ、1つのPE接続用、HC-A10/HC-A16/HC-D15/HC-D25シリーズのコンタクトインサート用
製品特性
製品の種類
アダプタ
販売用データ
アイテム番号
1054712
梱包単位
2 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.4 g
関税率
85369010
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
UL 認証
認証ID: E468743
Approval Specification Data
定格電圧U
N
定格電流I
N
適合線サイズAWG
適合線サイズ mm
2
keine
- - -
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
0.245 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ