ケーブルストリッパー、断面積0.08~2.5 mmの電線/ケーブルに使用、自動調節で最大15 mmまで線剥き可能、切断容量は撚線6 mm2/単線1.5 mm2
剥き線工具
WIREFOX製品シリーズの剥き線工具は、人間工学的設計が特長で、すぐれた正確な線剥きが可能です。特殊形状に鍛錬したブレードは最大の耐久性を確保します。剥き線工具WIREFOXを使用すると、電線やケーブルをすばやく確実にきれいに線剥きすることができます。標準および特殊絶縁に適した工具もあります。
剥き線工具、0.1~4 mm2のケーブル/電線用(ゴムおよびシリコン絶縁用)、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm2/単線 1.5 mm2、交換用剥き線ブレード
剥き線工具、0.02~10 mm2のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm2/単線 1.5 mm2、交換用剥き線ブレード
剥き線工具、0.02~10 mm2のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm2/単線 1.5 mm2、交換用剥き線ブレード
WIREFOX 4用交換ブレード、0.1~4 mm2のケーブル/電線用(ゴムおよびシリコン絶縁用)
WIREFOX 2,5 用交換ブレード
WIREFOX 10用交換ブレード、0.02~10 mm2のケーブル/電線用
剥き線工具、Ø 4.5 ... 40 mmケーブルに適応、最大被服厚さ4.5 mm、回転刃により螺旋状に線剥き
剥き線工具、Ø 2.5 ... 11 mmの信号線、制御線、光ファイバーに適している。最大被服厚さ1 mm
剥き線工具、断面積6 mm2 .. 16 mm2の電線用、剥き線長さは任意、単線にも対応
特長
- ブレードカセットは簡単に交換可能で多用途
- 人間工学によるグリップ設計で作業者の疲労を軽減し滑りにくい
- 高品質のコンポーネントと素材で高い耐久性
- 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
剥き線工具WIREFOX
正確で安全な線剥き
剥き線工具WIREFOXを使用すると、電線やケーブルをすばやく正確に確実に線剥きすることができます。特殊絶縁向けの工具もあります。
交換可能なブレードカセット付き剥き線工具
ブレード交換が簡単
剥き線工具の構造により、ブレードカセットを簡単に交換でき、標準工具を使用して特殊絶縁も処理することができます。
剥き線工具WIREFOX-D-CX
多段階線剥き
剥き線工具WIREFOX-D-CXで、データケーブルと丸型ケーブルを1度に多段階線剥きできます。剥き線ブレードは中央で微調整できケーブルに傷を付けません。