ドライバ、トルクス、VDE絶縁、TX 8 x 80
ドライバとコードレスドライバ
SCREWFOX製品ラインアップのドライバは、さまざまなねじに調整されています。端子台シリーズの製品では特にそうです。ドライバのグリップは人間工学に基づいた設計なので、適度な力を加えれば必要なトルクが伝わります。調整可能なトルクドライバとコードレスドライバで製品シリーズは完璧です。
ドライバー、PHプラス、VDE絶縁、サイズ:PH 3 x 150 mm、すべり止めグリップ付き
ネジビット、ボールヘッド付き六角、E6.3-1/4"ドライブ、六角形のサイズ:5 x 89 mm、硬質、DIN 3126-F6.3/ISO 1173準拠のホルダーに適合
ドライバー、プラス/マイナス(PZ/ブレード)、VDE絶縁、サイズ:PZ 2 x 100、すべり止めグリップ付き
コードレスドライバーの場合、 バッテリー、充電機器100 ... 240 V、2ビット、2速ギアボックス、正転/逆転、16段クラッチ、最大450 rpm、六角高速嵌合方式。
ネジビット、プラス/マイナス(PZ/ブレード)、E6.3-1/4"ドライブ、サイズ:PZ 1 x 70 mm、DIN 3126-F6.3/ISO 1173準拠
組立式仕様のM12コネクタ組立て用ナット、18 mmの六角ローレットを使用、六角ドライブ4 mm
ドライバ、プラスPH(レーザー加工)、絶縁、サイズ:PH 1 x 80、すべり止めグリップ付き
薄型設計のマイナスドライバ、ブレードに絶縁材を内蔵、サイズ:0.6 x 3.5 x 100 mm、2部品ハンドル、ノンスリップグリップ付き、10点。
ドライバー、PZプラス、サイズ:PZ 0 x 60、すべり止めグリップ付き
特長
- 耐久性:特別に硬化処理され、焼きなましたドライバ
- 特別な2種構造のハンドルグリップで、高いトルクを実現
- 高品質のコンポーネントと素材で頑丈
- 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
フエニックス・ コンタクトには、さまざまなビット、幅広いドライブとサイズのドライバ、コードレスドライバ、手動のトルクドライバが用意されているため、適切なドライバ工具が見つかります。ドライバのすぐれた機能を活用することができます。
制御盤で使用中のSCREWFOXドライバ
SCREWFOXドライバ
ドライバは、ねじシャフトとターミナルシャフトに合わせて最適に調整されています。
二重構造で人間工学的設計のハンドルには最適な力がかかり、簡単な作業をサポートします。
VDEドライバ
VDEドライバ
ねじシャフトやターミナルシャフトにうまく合わせる方法とは。新しい薄型のVDEドライバを使用すると簡単です。
ブレードシャフト自体に組み込まれているため、絶縁体が突き出ることはありません。このためVDE規格に準拠して端子台を安全に取り付けて接続することができます。
正確なトルク
正確なトルク
細かく調整できるトルクで各種ねじサイズに適合し常に一定のトルクをかけることができます。柔らかい材料のハンドグリップは滑りにくく、高いトルクをかけることができます。
コードレスドライバSF-ASD 16
高精度コードレスドライバ
コードレスドライバSF-ASD 16は、電線をねじ式接続に接続するための便利な工具です。コードレスドライバは、まっすぐでも角度をつけた位置でも使用でき、限られたスペースでも最適です。ハンドルに内蔵された時計回り/反時計回りの操作用スイッチ付きの16段階あるトルク設定により、工具が快適になるだけでなく、万能で、さまざまなねじ止めアプリケーションに対応できるようになります。