DNV
認証ID: TAE00001S9CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 複数電線接続 | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 複数電線接続 | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 複数電線接続 | 26 - 14 | |||
ATEX
認証ID: KEMA06ATEX0017UIECEx
認証ID: IECEx KEM 06.0013UCCC
認証ID: 2020322313000622UKCA-EX
認証ID: DEKRA 21UKEX0305UEAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||