IECEE CBスキーム
認証ID: NL-83858定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0.2 - 2.5 |
EAC
認証ID: KZ7500651131219505KEMA-KEUR
認証ID: 71-125654定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0.2 - 2.5 | ||||
複数電線接続 | 0.2 - 1 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 12 | ||||
C | ||||
24 - 12 |
CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 - 12 |