PT 6-PE - アース端子台
3211822

断面積
接続方式

アース端子台、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具を使用しないダイレクト接続技術で、電線接続の時間を短縮
耐振動性がありメンテナンスフリーの電線接続
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
保護導体接続に関するDIN EN 60947-7-2またはIEC 60947-7-2の要件に適合
トップハットレールを介した接地電位への低抵抗接続による高い安全性
DINレールとの直接コンタクトにより、配線作業を追加することなく、迅速でエラーのない接地を実現。