ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

G-INS-PG48-L68N-PNES-GY - ケーブルグランド
1411150

ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: PA、 アプリケーション: 標準、 ケーブル外径 34 mm ... 44 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: Pg48、 色: 銀色RAL 7001

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プラスチック材料はUL 746C f1に適合します。