G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BL - ケーブルグランド
1415117

ケーブルグランド、 ねじ式接続の素材: PA、 アプリケーション: Ex、 ケーブル外径 7 mm ... 13 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M20 x 1.5、 色: 黒/青、 平型ガスケット付き

製品の詳細









互換性のある製品



特長

グローワイヤー試験:750°C
耐候性シーリング材
ハロゲンフリー