UKK 5-HESILA 250 (5X20) - ヒューズ端子台
0711629

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 6.3 A、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.2 mm2- 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品