FBRI 10-8 N - 固定ブリッジ
FBRI 10-8 N
-
固定ブリッジ
2772080
固定ブリッジ、 ピッチ: 8.2 mm、 極数: 10、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじブリッジ
極数
10
ピッチ
8.2 mm
寸法
ピッチ
8.2 mm
材料仕様
色
銀色
部材
Cu
絶縁材質
PA
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
2772080
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918139469
1個あたりの重量(梱包を含む)
17.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
17.17 g
関税率
85369095
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
アクセサリ
CUTFOX FB
-
切断工具、自動切断機
1205985
CUTFOX-FBS
-
先端カッター
1212124
製品 ヘルプ