UK 10,3-CC HESILED N 72 - ヒューズソケット
3048690

ヒューズソケット、 ヒューズタイプ: セラミック、 ヒューズタイプ: Class CC、 定格電圧: 72 V、 定格電流: 30 A、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 1 mm2- 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ヒューズリンク10 x 38 CC対応、UL 4248-4準拠
20 V DC~72 V DCヒューズ用ヒューズホルダ
LED状態表示で、エラーとなったヒューズを電流方向にかかわらずすばやく特定
ブリッジが簡単