有用な情報
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
産業用AI
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
EB 2-18 - 挿入ブリッジ
EB 2-18
-
挿入ブリッジ
3009300
挿入ブリッジ、 ピッチ: 17.8 mm、 極数: 2、 色: 明るい灰色
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
挿入ブリッジ
極数
2
ピッチ
17.8 mm
電位
1
寸法
外形寸法
ピッチ
17.8 mm
材料仕様
色
ベージュ (RAL 7032)
部材
銅
絶縁材質
PVC
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
3009300
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4046356743631
1個あたりの重量(梱包を含む)
7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.963 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.147 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ