CSA
認証ID: 274201| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 30 A | 18 - 6 | |
ヒューズソケット、 ヒューズタイプ: セラミック、 ヒューズタイプ: Class CC、 定格電圧: 600 V、 定格電流: 30 A、 極数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 16 mm2、 断面積: 1 mm2- 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒
| 極数 | 2 |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| ヒューズタイプ | セラミック |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 4 W |
| ヒューズ | Class CC |
| LED電圧範囲 | 220 V AC/DC ... 600 V AC/DC |
| LED電圧範囲 | 220 V AC/DC ... 600 V AC/DC |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 16 mm² |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 2 Nm |
| 剥き線長さ | 15 mm |
| 内部シリンダゲージ | B6 |
| A7 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 1 mm² ... 16 mm² |
| 断面積AWG | 16 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 1 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 16 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 1 mm² ... 16 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1 mm² ... 16 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 1 mm² ... 6 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 定格電流 | 30 A (電圧はヒューズまたは選択したLED表示によって決まります。) |
| 最大負荷電流 | 30 A (電流と電圧はヒューズにより異なる) |
| 定格電圧 | 600 V (電圧はヒューズまたは選択したLED表示によって決まります。) |
| 定格電線断面積 | 16 mm² |
| 幅 | 34.9 mm |
| 高さ | 79.3 mm |
| 奥行き | 56.5 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 64 mm |
| NS 35/15の奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | III |
| 絶縁材質 | PA |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 90 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3048629 |
| 梱包単位 | 6 pc |
| 最低注文数 | 6 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1234 |
| GTIN | 4046356115995 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 93 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 107.4 g |
| 関税率 | 85369095 |
| 生産国 | FR |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |