ATEX
認証ID: KEMA10ATEX0096U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.5 - 16 | ||
IECEx
認証ID: IECEx KEM10.0054U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.5 - 16 | ||
ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.5 mm2- 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 黒
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| ヒューズタイプ | ガラス / セラミック / ... |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.43 W |
| ヒューズ | G / 5 x 20 |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 16 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥き線長さ | 11 mm |
| 内部シリンダゲージ | B6 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 10 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 10 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 定格電流 | 10 A |
| 最大負荷電流 | 10 A |
| 定格電圧 | 500 V (ヒューズ端子台として) |
| 800 V (断路端子台として) | |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 3 GD Ex ec IIC Gc |
| 動作温度範囲 | -50 °C ... 125 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE |
| 1201442 E/UK | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| 定格電圧 | 275 V |
| 定格電流 | 6.3 A |
| 最大負荷電流 | 6.3 A |
| Ex接続データ 概要 | |
| トルク範囲 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm |
| 定格接続サイズ | 16 mm² |
| 定格断面積 AWG | 6 |
| 電線接続容量(単線) | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 20 ... 6 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 20 ... 6 |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 20 ... 10 |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 20 ... 10 |
| 幅 | 12 mm |
| 高さ | 62 mm |
| NS 32の奥行き | 62.2 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 57.2 mm |
| NS 35/15の奥行き | 64.7 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-3 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| アイテム番号 | 3073953 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1235 |
| GTIN | 4046356343121 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 33.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 33.8 g |
| 関税率 | 85369095 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.5 - 16 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.5 - 16 | ||
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |