FOPT 2,2-T
-
光ケーブル用基板端子台
1907911
プリント基板用端子台、 定格接続サイズ: 0 mm2、 電位の数: 1、 列の数: 1、 列ごとの極数: 1、 製品ラインアップ: FOPT、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 4、 梱包の種類: 段ボール梱包。 送信ダイオード/光ファイバを接続可能な緑のハウジング:プラスチックファイバ(IEC 60793-2タイプA4a準拠、外装径2.2 mm)/データ速度:5 Mbs/伝送距離:最大50 m/詳しいデータシートはダウンロードサイトをご参照ください。
極数
製品の詳細
互換性のある製品
特長
光ファイバを前処理なしで接続
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作