FOPT 2,2-R
-
光ケーブル用基板端子台
1907924
プリント基板用端子台、 定格接続サイズ: 0 mm2、 電位の数: 1、 列の数: 1、 列ごとの極数: 1、 製品ラインアップ: FOPT、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 4、 梱包の種類: 段ボール梱包。 受信ダイオード/光ファイバを接続する黒のシールドハウジングを接続可能:プラスチックファイバ(IEC 60793-2タイプA4a、外装径2.2 m)/データ速度:5 Mbps /最大伝送距離50 m /詳細なデータシートはダウンロードサイトをご参照ください。
極数
製品の詳細
互換性のある製品
特長
光ファイバを前処理なしで接続
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作