FOテクノロジを用いた光伝送は、伝送帯域幅を制限せずに、最大伝送範囲で優れた耐干渉性を提供します。
FL MC EF WDM-SET SC
-
FOコンバータ
2902660
FOコンバータセット、タイプA装置およびタイプB装置で構成、WDM(波長分割多重方式)による10/100Base-T(X)から個々のシンプレックスグラスファイバへの全二重伝送用、SCシンプレックス光ファイバ接続(1550/1310 nm)
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | メディアコンバータ |
| 信号 | Ethernet |
| データ: 光ファイバ | |
| 伝送距離(3 dBシステム予約を含む) | 38 km (F-E 9/125 0.36 dB/km) |
| 34 km (F-E 9/125 0.4 dB/km) | |
| 28 km (F-E 9/125 0.5 dB/km) | |
| 21 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F 1000) | |
| 5.5 km (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F 600) | |
| 21 km (F-G 50/125 0.7 dB/km F 1200) | |
| 9 km (F-G 50/125 1.6 dB/km F 800) | |
| 接続方法 | SCシンプレックス |
| 波長 | 1550 nm |
| 1310 nm | |
| 通信媒体 | マルチモードグラスファイバー |
| シングルモードグラスファイバー | |
| データ | |
| 通信媒体 | 銅 |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 65 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| ≤ 2000 m (ULに準拠) | |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 造船 | |
| 表示記号 | DNV GL |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| 振動 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2902660 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC311 |
| GTIN | 4046356670616 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 393.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 434 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-NO: 872-50-4) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| SCIP | c70164e3-e124-4d3b-a32a-71e11230e813 |
互換性のある製品
-
FL MC EF WDM-A SC - FOコンバータ 2902658
-
FL MC EF WDM-B SC - FOコンバータ 2902659
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 設置ケーブル 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DINレールバスコネクタ 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115423
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45コネクタ 1658008
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FOケーブル 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FOケーブル 2799322
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115617
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - パッチケーブル 2832292
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
特長
機器セット、1本のファイバに使用
1本のファイバーだけで全二重通信
伝送距離38 km
オートネゴシエーション
MDI/MDI-X自動切替え
Link Fault Pass Through(LFPT)機能とFar End Fault(FEF)機能で接続を簡単にモニタリング
10/100 Mbps
DNV GL準拠の船級認証