メディアコンバータFL MC 2000Tには、10/100 MbpsのツイストペアRJ45ポート1点およびSC二連プラグコネクタを接続した100 Mbpsのマルチモード光ファイバポート1点が備わっています。
FL MC 2000T SC
-
FOコンバータ
2891315
SCデュプレックス光ファイバー(1300 nm)を接続したFOコンバータ、10/100Base-TXをマルチモードグラスファイバーに変換。Auto MDI(X)機能および総合リンク診断。幅広い動作温度のDINレール取付け型。
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | メディアコンバータ |
| MTTF | 77.82 年 (MIL-HDBK-217F規格、温度25°C、動作サイクル100%) |
| 信号遅延 | 865 ns (パススルーモード) |
| 835 ns (自動コンバータモード、100 Mbps、スタティック) |
| 電気的絶縁 | VCC // FE // Ethernet |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1500 V AC (500 V AC、 1分) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 48 V DC |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 通常電流消費 | 110 mA (24 V DC) |
| +/-切替 | |
| 出力名 | リレー出力 |
| 出力内容 | 故障警告出力 |
| 出力数 | 1 |
| 接点の種類 | b接点 |
| 最大スイッチング電圧 | 24 V DC |
| 最大スイッチング電流 | 100 mA |
| 電源 | |
| 接続方法 | プラグインネジ接続式端子台(COMBICON)、冗長対応 |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 単線接続サイズ | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 締付けトルク | 5 Nm ... 7 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| データ: 光ファイバ | |
| 最小通信能力 | -19 dBm |
| 最大通信能力 | -14 dBm |
| 伝送距離(3 dBシステム予約を含む) | 8 km (グラスファイバー、F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000) |
| 3.3 km (グラスファイバー、F-G 62.5/125 2.6 dB/km F600) | |
| 9.6 km (グラスファイバー、F-G 50/125 0.7 dB/km F1200) | |
| 5.3 km (グラスファイバー、F-G 50/125 1.6 dB/km F800) | |
| 接続方法 | SCデュプレックス |
| 波長 | 1310 nm |
| 最小レシーバー感度 | -32 dBm |
| 最大レシーバー感度 | -14 dBm |
| 通信媒体 | マルチモードグラスファイバー |
| GI-HCSファイバー | |
| データ: イーサネットインターフェース、10/100BASE-T(X)(IEEE 802.3準拠) | |
| データ速度 | 10/100 Mbps |
| シリアル送信速度 | 10/100 Mbps |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ、シールド済み |
| チャネル数 | 1 |
| 伝送距離 | 100 m (ツイストペア、シールド対応) |
| 通信媒体 | 銅 |
| 信号LED | LNK/ACT, 100 |
| 自動ネゴシエーションモード | Auto |
| LINKスルー | Link Fault Pass Through機能 |
| MDI-/MDI-X切換え | Auto-MDI(X) |
| 幅 | 28 mm |
| 高さ | 110 mm |
| 奥行き | 70 mm |
| ハウジングの材質 | アルミ |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | : 5g、150 Hz、基準3 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | : 30g、11 msの半正弦衝撃波 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | 4850 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 300 m/s²、11 ms(IEC 60068-2) |
| 気圧(動作) | 86 kPa ... 108 kPa |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 注釈 | 動作基準A |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 55032 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平置きDINレールNS 35、EN 60715に準拠 に取付け |
| アイテム番号 | 2891315 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC312 |
| GTIN | 4046356869577 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 310.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 298.7 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 12778737-fc59-46a5-9294-fbc5989d4550 |
互換性のある製品
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115423
-
FL PATCH GUARD KEY - キー 2891521
-
FL PATCH GUARD - ポートガードセキュリティエレメント 2891424
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
MC 1000T-MM SC - FOコンバータ 1329827