FL SWITCH SFNT 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891390

広範囲温度Ethernetスイッチ、TP RJ45ポート×5、10/100/1000 Mbpsのデータ通信速度を自動検出(RJ45)、自動交差機能、QoSプライオリティメッセージを表示、セキュリティフレームに対応。

製品の詳細








特長

全ポートで1000 Mbpsの伝送速度を提供
-40°C~+75°Cの幅広い動作温度
ジャンボフレームサポート(フレームサイズは10,240バイト/フレームまで)
QoS(Quality of Service)優先メッセージ
電源用アラームコンタクトとリンク状態診断
スイッチにはケーブルロックとポートブロックもあり