FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA
-
Industrial Ethernet Switch
1384244
24ポートEthernet-APL + PROFIBUS PAフィールドスイッチ、Zone 2取付け可能、Ex「ia」APLポート、アップリンクポートx 4、Power class A/Bポート
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 270 mm |
| 高さ | 215 mm |
| 奥行き | 127 mm |
| 寸法のメモ | NS 35/15 DINレールに取り付けた場合の奥行き |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| 色 (カバー) | ライトグレー (RAL 7035) |
| ハウジングの材質 | アルミニウムダイカスト製 |
| PC |
| 取付けタイプ | パネル取付け |
| Ethernet(RJ45) | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 2 (RJ45ポート) |
| Ethernet (SFP) | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | SFP |
| 接続方式に関する注意事項 | 全二重 |
| 通信速度 | 100/1000 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | FO |
| 伝送距離 | 使用するSFPモジュールによる |
| チャネル数 | 2 (SFPポート) |
| イーサネット(APL) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続方式に関する注意事項 | APL、全二重 |
| 通信速度 | 10 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| チャネル数 | 24 (APLポート) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| 注記 | 各ポートはソフトウェアで設定可能 |
| 出力定格電圧 | ≥ 9.6 V DC |
| 出力定格電流 | ≥ 55.56 mA |
| 出力電力 | ≥ 0.54 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: クラスB、長さ20 m | |
| Power Class | SPBA |
| 注記 | 各ポートはソフトウェアで設定可能 |
| 出力定格電圧 | ≥ 8.9 V DC |
| 出力定格電流 | ≥ 100 mA |
| 出力電力 | ≥ 0.89 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: クラスB、長さ200 m | |
| Power Class | SPBA |
| 注記 | 各ポートはソフトウェアで設定可能 |
| 出力定格電圧 | ≥ 8.9 V DC |
| 出力定格電流 | ≥ 84 mA |
| 出力電力 | ≥ 0.739 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: クラスB、長さ120 m | |
| Power Class | SPBA |
| 注記 | 各ポートはソフトウェアで設定可能 |
| 出力定格電圧 | ≥ 9.52 V DC |
| 出力定格電流 | ≥ 95 mA |
| 出力電力 | ≥ 0.845 W |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Managed APL Switch |
| MTTF | 37.59 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 19.62 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 11.6 年 (SN 29500規格、温度70°C、動作サイクル100%) | |
| 特殊な性質 | PROFIBUS PA field switch |
| Zone 2取付け可能 | |
| Ex ‘ia’ APL ports | |
| アップリンクポートx 4 | |
| 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| スイッチ機能 | |
| IPパラメータ指定 | DHCPクライアント |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (プールベース、ポートベース) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MACアドレステーブル | 8k |
| 管理 | ウェブベース管理 (HTTP/HTTPS) |
| ロールベースのユーザー管理 (LDAP、RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| 診断機能 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| フィルタ機能 | Quality of Service (8つのプライオリティクラス) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| ポート優先順位 | |
| VLAN (最大32のVLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| 冗長化 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| システム冗長性PROFINET S2 | |
| 時刻同期 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 電力消費 | 25 W (無負荷) |
| 最大 63 W (最大負荷時のクラスAポートx 24(70°Cでの電源電圧22 V DC)) | |
| 規準状態での最大損失電力 | 50 W (最大負荷時のクラスAポートx 24(70°Cでの電源電圧22 V DC)) |
| テストセクション | 電源電圧/spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| 支線/アース接地(ハウジング) 500 V ACrms | |
| 支線のブロック/支線のブロック 500 V ACrms | |
| 電源/100BASE-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| 電源/SFP 1500 V ACrms | |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長化) |
| 電圧範囲 | 22 V DC ... 30 V DC (冗長化) |
| 最大消費電流 | 5.75 A |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| プラグ式 | あり |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (横) |
| -40 °C ... 60 °C (垂直) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | 2000 m (最大) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃(動作時) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| 振動(動作) | EN 60068-2-6準拠で1g |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3(1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| 認定 | UL 23 ATEX 2992X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 認定 | IECEx UL 23.0028X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 産業用 制御機器 E238705も認証取得済み |
| 産業用 制御機器(危険区域対応) E196811 | |
| 設置場所:Class I、Div. 2、Groups A、B、C、D T4 | |
| 次に対応する本質安全防爆な出力:Class I、Div. 2、Groups A、B、C、D;Class II、Groups E、F、G;Class III;[Ex ia] 危険区域 | |
| Class I、Zone 2、AEx ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc、[AEx ia Da] IIIC | |
| Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| [Ex ia Da] IIIC X | |
| CCC | |
| 表示記号 | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| セーフティデータ | |
| 最大出力電圧Uo | 13.23 V |
| 最大出力電流Io | 279.38 mA |
| 最大出力電力Po | 1.66 W |
| セーフティ関連最大電圧Um | 60 V |
| A、B / IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 0.15 mH / 0.5 µF |
| C / IIB、IIIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 1.5 mH / 1.3 µF |
| D / IIA、E、F、G、クラスIII: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 2.6 mH / 1.4 µF |
| A、B / IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 0.15 mH |
| C / IIB、IIIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 1.5 mH |
| D / IIA、E、F、G、クラスIII: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 2.6 mH |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EU適合(NE 21、IEC 61326-7の試験要件も、APL EMC仕様に準じて考慮) |
| EMC指令に適合 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) 基準A、±6 kV接触放電、±8 kV空中放電 |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(電磁場) 基準A、電界強度:10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFTバースト) 基準A、電源ライン:±2 kV、信号/通信ライン:±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(サージ) 基準A、± 1kV電源ラインL-PE;±1 kV電源ラインN-PE;金属製筐体機器用±1 kVシールド付きI/O信号ライン | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(ラインノイズイミュニティ) 基準A、10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16(コモンモード障害) 基準A:10V(10 kHz~150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011(放射干渉) タイプ A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| アイテム番号 | 1384244 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN128 |
| GTIN | 4063151759506 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6,096.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5,629.6 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(a)-I, 7(a)-III, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
FL SFP FX - メディアモジュール 2891081
-
FL SFP LX - メディアモジュール 2891767
-
FL SFP SX - メディアモジュール 2891754
-
FL SFP SX2 - メディアモジュール 2702397
-
FL SFP FX SM - メディアモジュール 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - メディアモジュール 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - サージ保護機器 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - サージ保護機器 1635587
特長
4本の支線からなる6つの絶縁グループ
冗長化電源接続
APLマネージドスイッチ
トップダウンワイヤ終端
PROFINETマネージドスイッチ
動的再構成(ダイナミック・リコンフィグレーション)
プロキシ機能
2-WISE、FISCO、または本質安全防爆エンティティパラメータを使用して、Zone 1/0危険区域にあるEx ia機器に接続
世界的認証
MRPおよびS2 PROFINETシステム冗長性