産業用イーサネットスイッチ
FL SWITCH 4800E-24SFX-4GC - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 4800E-24SFX-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
1287360
ラックマウントマネージドイーサネットスイッチはIEC 61850-3およびIEEE 1613を満たしています。100 MbpsのSFP24ポートおよびGbpsコンボ4ポートを備えています。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
寸法
幅
442 mm
高さ
44 mm
奥行き
375 mm
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
材料仕様
色 (ハウジング)
黒 (RAL 9005)
取付け
取付けタイプ
ラックマウント (ホルダ付き)
ホルダシステム
19インチラック
インターフェース
Ethernet (SFP)
インターフェースの数
24
接続方法
SFP
通信速度
100 Mbps (全二重)
伝送手段
SFPモジュールによって異なる
伝送距離
最大 40 km (使用するSFPモジュールによる)
信号LED
データ受信、リンク状態
チャネル数
24 (SFPポート)
製品特性
製品の種類
スイッチ
製品シリーズ
Managed Switch 4000
タイプ
ブロックデザイン
MTTF
8.8 年 (MIL-HDBK-217F規格、温度25°C、動作サイクル100%)
202.2 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%)
244.9 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日))
スイッチ機能
状態および診断表示
LED: U
S1
、U
S2
(冗長電源)、リンク、動作(ポートごと)
基本機能
ストア&フォワードスイッチ、拡張リングおよびIEEE冗長、マルチキャスト制御、IGMPスヌーピング、トランキング、ポートおよびタギングVLAN、ポートおよびIEEE 802.1xセキュリティ、SNMP V3およびHTTPSによるセキュリティ、SNTP、ウェブカスタマイズ、ユーザーアカウント
冗長化
ERR (Extended ring redundancy)
電気特性
通信媒体
銅
使用するSFPモジュールによる
電源
接続
FL SWITCH 4800E-P...より
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
許容湿度(動作時)
5 % ... 95 % (結露なし)
許容湿度(保管時/移動時)
5 % ... 95 % (結露なし)
気圧(動作)
57 kPa ... 108 kPa (海抜4850 mまで)
気圧 (保管/移動)
57 kPa ... 108 kPa (海抜4850 mまで)
規格と基準
標準/仕様
IEC 61850
EMCデータ
ノイズイミュニティ
IEC 61850-3、IEEE 1613、EN 61000-6-2: 2005
ノイズ輻射
規格/規則
EN 61000-6-4
信号伝達
状態表示
LED: U
S1
、U
S2
(冗長電源)、リンク、動作(ポートごと)
販売用データ
アイテム番号
1287360
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN125
GTIN
4063151512569
1個あたりの重量(梱包を含む)
5,141 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3,708 g
関税率
85176200
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19170401
ECLASS-15.0
19170401
ETIM
ETIM 10.0
EC000734
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
FL SWITCH 4800E-P1B
-
パワーモジュール
1312459
FL SWITCH 4800E-P5B
-
パワーモジュール
1312448
アクセサリ
DT-LAN-CAT.6+
-
サージ保護機器
2881007
FL CAT5 PATCH 0,5
-
パッチケーブル
2832263
FL CAT5 PATCH 1,0
-
パッチケーブル
2832276
FL CAT5 PATCH 2,0
-
パッチケーブル
2832289
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...
-
パッチケーブル
1411854
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0
-
パッチケーブル
1408360
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0
-
パッチケーブル
1408365
特長
IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613
よく検索される
アンマネージドスイッチ
レイヤ3スイッチ
製品 ヘルプ