FL SWITCH 1924 - Industrial Ethernet Switch
2891057

CRAの要件への適合に向けて準備中

Ethernetスイッチ、前面にRJ45のEthernetポート×24、10/100/1000 Mbpsのデータ通信速度を自動検出、異なる通信速度のネットワークセグメントを結合、オートクロス機能、19インチ(482 mm)ラックに取付け

製品の詳細









特長

QoSサポート(2キュー)
ジャンボフレームサポート(フレームサイズは9216バイト/フレームまで)
電源範囲100 V AC~240 V AC、50/60 Hz時
MACアドレステーブルサイズは8192(8k)エントリ
電源ケーブル2本を同梱。北米向けは3極のNEMA 5-15プラグ(タイプA)。ECC向けはCEE 7/4(タイプF)