DNV
認証ID: TAE00001S9CSA
認証ID: 13631cULus認証済み
認証ID: E60425ATEX
認証ID: KEMA04ATEX2048U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 690 V | 54 A | 0.5 - 10 | |
| 単線のみ | 690 V | 69 A | 0.5 - 16 | |
EAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950IECEx
認証ID: IECEx KEM 06.0027U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 690 V | 54 A | 0.5 - 10 | |
| 単線のみ | 690 V | 69 A | 0.5 - 16 | |