DNV
認証ID: TAE00001S9CSA
認証ID: 13631IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-63061_M1| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 57 A | 0.5 - 10 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40013658| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 57 A | 0.5 - 10 | ||
ATEX
認証ID: KEMA04ATEX2048U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 690 V | 54 A | 0.5 - 10 | |
| 単線のみ | 690 V | 69 A | 0.5 - 16 | |
EAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950IECEx
認証ID: IECEx KEM 06.0027U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 690 V | 54 A | 0.5 - 10 | |
| 単線のみ | 690 V | 69 A | 0.5 - 16 | |
CCC
認証ID: 2020322313000622UKCA-EX
認証ID: DEKRA 21UKEX0304UcUL認証済み
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 65 A | 20 - 6 | ||
UL 認証
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 65 A | 20 - 6 | ||