USSTD 6 HV - 接続式端子台
1075387

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 スプリングサポートあり、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 2、 接続方式: スプリングサポートによるネジ接続式、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品