有用な情報
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
端子台アクセサリ
PSBJ 6-T RD - テストプラグストリップ
PSBJ 6-T RD
-
テストプラグストリップ
3070319
テストプラグストリップ、 極数: 1、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストプラグ端子台
極数
1
接続データ
テストソケットトルク
M3
接続方法
ネジ接続
寸法
外形寸法
幅
6 mm
高さ
6 mm
奥行き
15 mm
ネジ山
M3
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
UL94難燃性クラス
V2
冷却時絶縁素材
-40 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
125 °C
取付け
ネジ山
M3
販売用データ
アイテム番号
3070319
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4046356870849
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.61 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.61 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
659494cc-dd0a-4b61-928a-298c3a6bc319
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.08 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
SZF 1-0,6X3,5
-
ドライバ
1204517
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
-
ドライバ
1212587
製品 ヘルプ