端子台アクセサリ
PSBJ 6-T OG - テストプラグストリップ
PSBJ 6-T OG
-
テストプラグストリップ
3070320
テストプラグストリップ、 極数: 1、 色: 橙
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストプラグ端子台
極数
1
接続データ
テストソケットトルク
M3
接続方法
ネジ接続
寸法
外形寸法
幅
6 mm
高さ
6 mm
奥行き
15 mm
ピン径
4 mm
ネジ山
M3
材料仕様
色
オレンジ (RAL 2003)
部材
真鍮
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質
PA
コンタクト材質
PE-LD、銀めっき真鍮
冷却時絶縁素材
-40 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
125 °C
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
ネジ山
M3
販売用データ
アイテム番号
3070320
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4046356697804
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.64 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.54 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
d3e57054-74ce-40f1-9f2a-23a1ac7151bd
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.08 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
SZF 1-0,6X3,5
-
ドライバ
1204517
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
-
ドライバ
1212587
製品 ヘルプ