UKK 5 OG - 接続式端子台
3007314

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 32 A、 接続方式: ネジ接続、 1段目、2段目、 定格断面積: 4 mm2, 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 橙

製品の詳細









互換性のある製品