UKK 4-FS BU - 接続式端子台
2778547

断面積
接続方式
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

接続式端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 1段目および2段目が接続可能、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 接続方式: タブ端子接続、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 青

製品の詳細








互換性のある製品