SSK 116 KER 1E
-
接続式端子台
3058502
ねじ式貫通端子台、接続サイズ:0.5~16 mm2、AWG: 20 - 6、幅:10.4 mm、色:白、取付けタイプ:NS 32、絶縁素材:セラミック
製品の詳細
製品ライン | 耐熱端子台 |
接続数 | 2 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 8 kV |
段あたり接続数 | 2 |
定格接続サイズ | 10 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M4 |
締付けトルク | 1.5 ... 1.8 Nm |
剥き線長さ | 11 mm |
内部シリンダゲージ | B6 |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
断面積AWG | 20 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 10 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.5 mm² ... 4 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 6 mm² |
定格電流 | 57 A |
最大負荷電流 | 76 A (接続電線断面積が16 mm²の場合) |
定格電圧 | 630 V (接続電線断面積16 mm²で最大800 V) |
定格電線断面積 | 10 mm² |
幅 | 10.4 mm |
終端板の幅 | 4 mm |
色 | アイボリー |
部材 | セラミック |
絶縁材質グループ | I |
サージ電圧試験 | |
テスト電圧設定ポイント | 9.8 kV |
試験結果 | 試験合格 |
短時間耐電流 16 mm² | 1.92 kA |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
テスト電圧設定ポイント | 2 kV |
試験結果 | 試験合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
機械的強度 | |
試験結果 | 試験合格 |
キャリアのアタッチメント | |
DINレール/固定支柱 | NS 32 |
試験荷重設定ポイント | 5 N |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
回転速度 | 10 rpm |
回転 | 135 |
電線断面積/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
10 mm² / 2 kg | |
16 mm² / 2.9 kg | |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
周囲温度(保管時/運搬時) | 24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | NS 32 |
アイテム番号 | 3058502 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE1211 |
GTIN | 4046356712880 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 99.99 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 99.99 g |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
特長
NS 32 G DINレールに取付け
コンパクト設計
チェーンブリッジで簡単に分電