有用な情報
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
産業用AI
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
取付部材
E/1 - エンドブラケット
E/1
-
エンドブラケット
1201044
エンドクランプ、幅:8 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
エンドブラケット
接続データ
締付けトルク
... 1.2 Nm
寸法
外形寸法
幅
8 mm
高さ
23.5 mm
NS 35/7、5の奥行き
34.5 mm
長さ
23.5 mm
材料仕様
色
銀色
部材
スチール
UL94難燃性クラス
-
取付け
取付けタイプ
NS 32
販売用データ
アイテム番号
1201044
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7111
GTIN
4017918017170
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.558 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.558 g
関税率
85369010
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.043 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DINレール取付け穴あり
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DINレール、取付け穴なし
1201015
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ