RAD-DAIO6-IFS - I/O拡張モジュール
2901533

Radioline - I/O拡張モジュール、2 デジタル入力と出力(0 ... 250 V AC/DC)および1アナログ入力(0/4 ... 20 mA)と出力(0/4 ... 20 mA、0 ... 10 V)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細










互換性のある製品

特長

サムホイールで簡単に開始
チャネル同士を電気的に絶縁
-40 °C ... +70 °Cの拡張温度範囲
稼働中でも簡単にモジュール交換(ホットスワップ)
ゾーン2での使用を認定
デジタル広範囲入力および出力(AC/DC 0 ... 250 V)