タイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きAC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-65898/M1| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 32 A | |||
CHARX connect comfort、タイプ 2、AC充電ケーブル、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、タイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
タイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きAC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 32 A | |||