EMLP (EX15)R YE - ラベル
0803276

ラベル、 ロール、 黄(RAL 1018相当)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 巻き: 20 m、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 20000 mm

製品の詳細









特長

シール式マーキングEMLP (Ex...)R ...は、小型回路遮断器およびサービスパネルのケースカバーのマーキングに最適
マーカーは印字ラベルと同じ規格を満たします高品質の外観を提供します
フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK ...ロールプリンタを用いてすばやく低価格でマーキング
熱転写型プリンタの切断ユニットにより、必要な長さに正確に切ることが出来ます
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します