EMLP (65X25)R - ラベル
0802728

ラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 500、 テキストフィールドの高さ: 25 mm、 テキストフィールドの幅: 65 mm

製品の詳細









特長

シール式マーキングEMLP ...は電気部品、機器、およびボタンのマーキングに特に理想的
マーカーは印字ラベルと同じ規格を満たします高品質の外観を提供します
フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK ...ロールプリンタを用いてすばやく低価格でマーキング
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EMLP ...をカスタムマーキング可能