EML-RM (25XE)R
-
ラベル、取外し可能
0803713
製品の詳細
| 製品の種類 | デバイスマーカー |
| 製品特性 | 取り外し可能 |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 1 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 1 |
| 識別テクノロジ | 熱転写 |
| ロールの長さ | 40.00 m |
| 高さ | 25 mm |
| 奥行き | 0.07 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 40000 mm |
| テキストフィールドの高さ | 25 mm |
| フォイル強度 | 50 µm |
| 粘着力 | 16 µm |
| シール式 | アクリル性 |
| 色 | 白 (RAL 9010) |
| 部材 | ポリエステル |
| ベースエレメント材質 | ポリエステル |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 20 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 40 % ... 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| スクラッチ耐性 | |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 保管温度 | |
| 仕様 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | Test Bb |
| 期間 | 96 h |
| 試験用温度 | 120 °C |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | 粘着剤 |
| アイテム番号 | 0803713 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2411 |
| GTIN | 4055626134956 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 201.76 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 197.85 g |
| 関税率 | 39199080 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
THERMOMARK E.300 D - 熱転写プリンタ 1004303
-
THERMOMARK E.600 - 熱転写プリンタ 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - 熱転写プリンタ 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 熱転写プリンタ 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - インクリボン 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - インクリボン 0800687
-
THERMOMARK ROLL-ERH - メディアハブ 5146448
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 熱転写プリンタ 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 熱転写プリンタ 0804663
-
THERMOMARK ROLL - 熱転写プリンタ 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - 熱転写プリンタ 5146231
特長
EML-RMラベルは一時的なマーキングに理想的です
このラベルは強力で信頼性の高い接着を特徴としていますが、はがし残りなく簡単にはがせます。いったんはがすと再利用できません。
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
EML-RM ... の材質はUL-listed
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての EML-RM ...をカスタムマーキング可能