ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

MCS-78X64X42-IP40-7035 - 電子機器用ケース
1523800

電子機器用ケース、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 保護等級: IP40、 寸法: 78 x 64 x 42 mm、 ケース本体上部パーツ、ケース本体下部パーツ、ケースおよびプリント基板実装用ねじ

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ケースカバーのオプションのヒンジにより、機器の設置およびメンテナンス中の便利な操作
オプションのアダプタプレートで柔軟な取付け
適切な保護等級で安全な動作
モジュール型システムにより、個別製品を選択可能
最適なプリント基板取付け:直角なケースエッジにより、プリント基板をほぼ水平方向に取付け可能

よくある質問


ケースはどこに取り付けられますか。

ケースは壁面、支柱、 アルミニウム製プロファイル、またはDINレールにも取付け可能です。オプションのアダプタプレートを使用することでこれが可能になります。


ケースはどのようにしてアダプタプレートに取り付けまたはアダプタプレートから取り外しますか。

取付けは工具不要です。ケースは取付け中にアダプタプレートに固定します。また、ケースをねじで固定することもできます(別途ご注文可能)。ケースを取り外すには、ねじを取外し(使用されている場合)、ドライバなどを使用して、ラッチ機構をアダプタプレートのくぼみから外します。


どのような色や、他のカスタマイズオプションがありますか。

モジュール型システムを使用して、カスタム仕様のケースを組み合わせます。複数のRAL色があります。さらに、異なるフレームバージョンと追加のアクセサリを、さまざまな方法で組み合わせることができます。お客様固有のカスタム仕様の詳細はお問い合わせください。


コンポーネントを一緒に接続できますか。

後付けも可能なリビングヒンジにより、ケースのカバーを保持し、手が自由になります。


ケースのIP保護等級は何ですか。

ケースにはIP40またはIP65/IP67のバージョンがあります。


どの色がありますか。またどの色が可能ですか。

ケースとアダプタプレートはRAL7035(ライトグレー)です。フレームは、カラーバージョンRAL7035(ライトグレー)、RAL9005(ジェットブラック)、RAL5015(スカイブルー)、RAL1018(ジンクイエロー)があります。お客様指定の色仕様にも対応いたします。 


どのようなアプリケーションオプションがありますか。

ケースはビルディングテクノロジや産業での使用に最適です。しかし、多用途で堅牢なケースなので、他のアプリケーションエリアも可能です。