MCS-S-PCB-2,5X8 - ねじセット
1524149

2つ目のプリント基板をMCSケースに取り付けるためのプリント基板用ねじ、TORX 2.5x8

製品の詳細








互換性のある製品


特長

ケースカバーのオプションのヒンジにより、機器の設置およびメンテナンス中の便利な操作
オプションのアダプタプレートで柔軟な取付け
適切な保護等級で安全な動作
モジュール型システムにより、個別製品を選択可能
最適なプリント基板取付け:直角なケースエッジにより、プリント基板をほぼ水平方向に取付け可能

よくある質問


常設シールが使用されているのはなぜですか。

常設シールにより適切に密閉することができます。また、シールはケースに貼り付き、紛失することはありません。


圧力補償はオプションですか。

圧力補償エレメントは、IP67/IP65を満たすケースバージョンには既に設置済みです。


ケースはどこに取り付けられますか。

ケースは壁面、支柱、 アルミニウム製プロファイル、またはDINレールにも取付け可能です。オプションのアダプタプレートを使用することでこれが可能になります。


ケースはどのようにしてアダプタプレートに取り付けまたはアダプタプレートから取り外しますか。

取付けは工具不要です。ケースは取付け中にアダプタプレートに固定します。また、ケースをねじで固定することもできます(別途ご注文可能)。ケースを取り外すには、ねじを取外し(使用されている場合)、ドライバなどを使用して、ラッチ機構をアダプタプレートのくぼみから外します。


どのような色や、他のカスタマイズオプションがありますか。

モジュール型システムを使用して、カスタム仕様のケースを組み合わせます。複数のRAL色があります。さらに、異なるフレームバージョンと追加のアクセサリを、さまざまな方法で組み合わせることができます。お客様固有のカスタム仕様の詳細はお問い合わせください。


コンポーネントを一緒に接続できますか。

後付けも可能なリビングヒンジにより、ケースのカバーを保持し、手が自由になります。


ケースのIP保護等級は何ですか。

ケースにはIP40またはIP65/IP67のバージョンがあります。


どのようなアプリケーションオプションがありますか。

ケースはビルディングテクノロジや産業での使用に最適です。しかし、多用途で堅牢なケースなので、他のアプリケーションエリアも可能です。



FAQを表示