HC-ALU 6-78 PROFILE 100
-
電子機器用ケース
2200892
プロファイルケース、 壁面取付け(オプションのアクセサリ使用時)、 アルミニウム製プロファイル、2ピース、 プロファイル幅(内寸): 78 mm、 プロファイル幅(外寸): 98.5 mm、 長さ: 100 mm、 高さ: 98.5 mm、 奥行き: 32.8 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
アルミニウム製プロファイル本体
対応長:100 mm~1000 mm、指定長に切断可能
対応幅:53.5 mm~161 mm
最大保護等級はIP 65
ハンドヘルド機器用ケースでも壁面用ケースでも使用可能
EMCシールあり(オプション)