ECS-B-64X80-S-UV-V GY - 電子機器用ケース
1196941

ECSシリーズの通気ハウジング、ねじロック機構、保護等級:対応する前面パネルと組み合わせた場合のIP66/IP67/IP68/IP69、色:グレー (7042)、幅:97 mm、高さ:86 mm、奥行き:45 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

幅広いアプリケーションに対応する超コンパクトなハウジング設計
ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、 多様性の高いアプリケーションに対応します。
変動する周囲圧力に対応する圧力補正メンブレンを内蔵
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
屋外/屋内アプリケーションに最適